Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | h | Farba | Materiál | Typ/prevedenie uchopenia | d | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0597 € - 0,0929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,0649 € - 0,101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,0193 € - 0,0301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0193 € - 0,0301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,1575 € - 0,245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1092 € | 6000 Na sklade |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
0,1394 € - 0,2168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku