This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.
The profile has an open centre that provides the opportunity to suspend the part during storage and painting.
Skupina SR: SRF0008
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | FD | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2075 € - 0,6419 € | 500 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1302 € - 0,5036 € | 400 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2843 € - 0,3784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2211 € - 0,6668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3982 € - 1,2064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.248 in
57.1 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,3641 € - 0,8869 € | 75 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2497 € - 0,7471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1998 € - 0,5783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2573 € - 0,7526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku