Otvorená ochranná zátka s rebrovaným dizajnom poskytuje silnú ochranu. Pomáha zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk závesov a otočných kĺbov. Jeho otvorená stredová konštrukcia umožňuje jednoduché zavesenie počas skladovania a maľovania. Odoláva teplotám od -10C až po +110C.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0016
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | FD | H | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6774 € - 1,4225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.638 in
67.0 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,5137 € | 300 Na sklade |
0.894 in
22.7 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7405 € - 1,5551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.012 in
76.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,166 € - 0,3584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.697 in
17.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4838 € - 1,016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.232 in
56.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4005 € - 0,8411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.866 in
47.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,6266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.091 in
27.7 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,4474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1873 € - 0,6887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.287 in
32.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku