Menu Hľadať

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

Na sklade

This Protection Plug provides robust protection. It helps prevent dirt and dampness from entering hinge-bearings and swivel joints.

  • Provided in a Closed format
  • Material: Polypropylene (PP)
  • Colour: Grey
  • Temperature: Minimum -10 up to Maximum +110 Degrees Celsius


Skupina SR: SRF0007

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID FD OD H Kúpiť
0,2702 € - 0,808 € 100 Na sklade
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
0,4495 € - 1,7156 € 225 Na sklade
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
  • z/zo 2
Zátky na ložiská 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Šedá

10100226

Cenové rozpätie
0,808 € - 0,2702 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Materiál
    PP
Zátky na ložiská 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Šedá

10099285

Cenové rozpätie
1,7156 € - 0,4495 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Materiál
    PP