Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Plugs are designed to remain attached to the hose while providing secure and sealing solutions. They are male fittings for the ISO A and ISO B series. They provide great protection against dirt, moisture, and corrosion and prevent leaks.
They also feature a quick-release mechanism that makes installing them simple without additional tools. It can withstand temperatures from -40C to 135C and is commonly used in automotive, electronics, manufacturing, and hydraulic systems applications.
Skupina SR: SR1182
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Séria | Farba | D | Veľkosť | d | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7508 € - 0,7508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ISO B
|
Červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
1,1504 € - 1,1504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ISO A
|
Žltá
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
36 Na sklade |
ISO A
|
Zelená
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
ISO B
|
Zelená
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
0,7763 € - 0,7763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ISO A
|
Žltá
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
0,7508 € - 0,7508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ISO B
|
Modrá
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
0,7508 € - 0,7508 € | 95 Na sklade |
ISO A
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
0,7763 € - 0,7763 € | 150 Na sklade |
ISO A
|
Červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
1,4253 € - 1,4253 € | 44 Na sklade |
ISO B
|
Červená
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
0,7508 € - 0,7508 € | 120 Na sklade |
ISO A
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
0,8258 € - 0,8258 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ISO B
|
Červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
0,7763 € - 0,7763 € | 173 Na sklade |
ISO B
|
Červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
1,4253 € - 1,4253 € | 135 Na sklade |
ISO A
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
0,7508 € - 0,7508 € | 60 Na sklade |
ISO A
|
Modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
ISO A
|
Zelená
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
ISO B
|
Zelená
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
0,8258 € - 0,8258 € | 100 Na sklade |
ISO A
|
Žltá
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
105 Na sklade |
ISO A
|
Zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
1,1504 € - 1,1504 € | 45 Na sklade |
ISO A
|
Modrá
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
1,1504 € - 1,1504 € | 100 Na sklade |
ISO B
|
Modrá
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku