Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.
Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Modrá, Žltá, Prírodná Skupina SR: SR1110, SRSTCL2, SR1053
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1029 € - 0,2006 € | 13000 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,1743 € - 0,3396 € | 440 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0828 € - 0,1601 € | 12107 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1785 € - 0,3484 € | 1890 Na sklade |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1301 € - 0,2518 € | 1090 Na sklade |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,1234 € - 0,2401 € | 3500 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1269 € - 0,2471 € | 3900 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0754 € - 0,1466 € | 3000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2175 € - 0,4216 € | 950 Na sklade |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,2942 € - 0,5681 € | 430 Na sklade |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
0,0976 € - 0,1894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
0,0846 € - 0,1657 € | 2900 Na sklade |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1353 € - 0,366 € | 9500 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,205 € - 0,3982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
0,1673 € - 0,5036 € | 210 Na sklade |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,3666 € - 0,7115 € | 466 Na sklade |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0828 € - 0,1607 € | 2555 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2208 € - 0,2429 € | 1100 Na sklade |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
0,1101 € - 0,2144 € | 3500 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,1353 € - 0,2635 € | 2000 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku