Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Zátky do profilov a rúrok sú dostupné s rôznymi funkciami. Po vložení do ukončenia rúrok sú ideálne na pripevnenie vyrovnávacích nožičiek alebo koliesok.
Materiál: Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: SR1421
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | L2 | E | Veľkosť skrutky | G | L1 | Typ | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3876 € - 1,6189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Typ 1: 1 úroveň, 2 smer
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,7291 € - 3,4261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 3: 1 úroveň, 2 smer, spodná závit
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8489 € - 0,9917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Typ 2: 1 úroveň, 2 smer, horný závit
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,359 € - 1,5917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 1: 1 úroveň, 2 smer
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,7005 € - 1,9862 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Typ 4: 1 úroveň, 2 smer, dva závity
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8757 € - 2,1435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 3: 1 úroveň, 2 smer, spodná závit
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7669 € - 1,8799 € | 280 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 1: 1 úroveň, 2 smer
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,8267 € - 4,5096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 3: 1 úroveň, 2 smer, spodná závit
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0165 € - 2,492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 4: 1 úroveň, 2 smer, dva závity
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,9726 € - 2,3127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 4: 1 úroveň, 2 smer, dva závity
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,5373 € - 1,8093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 4: 1 úroveň, 2 smer, dva závity
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,1335 € - 4,2167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 4: 1 úroveň, 2 smer, dva závity
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,478 € - 3,6312 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Typ 3: 1 úroveň, 2 smer, spodná závit
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,2729 € - 4,7731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Typ 1: 1 úroveň, 2 smer
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8013 € - 0,9359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Typ 2: 1 úroveň, 2 smer, horný závit
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,2171 € - 5,4467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Typ 4: 1 úroveň, 2 smer, dva závity
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,0586 € - 4,3232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Typ 1: 1 úroveň, 2 smer
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,0637 € - 5,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Typ 3: 1 úroveň, 2 smer, spodná závit
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1272 € - 2,6202 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Typ 4: 1 úroveň, 2 smer, dva závity
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku