Menu Hľadať

Zátky so stredovým úchytom

Na sklade

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H D d2 Materiál d1 Typ Kúpiť
0,0323 € - 0,0386 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
Polyetylén LD
7.0 mm
2
0,0323 € - 0,0386 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
Polyetylén LD
6.0 mm
2
0,0323 € - 0,0386 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
Polyetylén LD
5.0 mm
2
0,065 € - 0,0772 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
Polyetylén LD
10.5 mm
2
0,0391 € - 0,0464 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
Polyetylén LD
8.0 mm
2
0,065 € - 0,0772 € 240 Na sklade
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
Polyetylén LD
12.5 mm
2
0,065 € - 0,0772 € 100 Na sklade
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
Polyetylén LD
11.5 mm
2
0,0391 € - 0,0464 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
9.5 mm
2
0,0976 € - 0,1157 € 100 Na sklade
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
Polyetylén LD
18.0 mm
2
0,0715 € - 0,085 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
Polyetylén LD
14.5 mm
2
0,1896 € - 0,3689 € 274 Na sklade
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
Polyetylén LD
26.1 mm
1
0,3193 € - 0,6179 € 900 Na sklade
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
Polyetylén LD
45.9 mm
1
0,1201 € - 0,2327 € 19000 Na sklade
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
Polyetylén LD
15.5 mm
1
0,1302 € - 0,1547 € 228 Na sklade
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
Polyetylén LD
29.0 mm
2
0,0908 € - 0,1081 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
Polyetylén LD
17.5 mm
2
0,073 € - 0,1727 € 4500 Na sklade
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
Polyetylén LD
17.8 mm
1
0,311 € - 0,6589 € 55 Na sklade
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
Polyetylén LD
41.0 mm
1
0,2105 € - 0,4041 € 1500 Na sklade
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
Polyetylén LD
27.8 mm
1
0,1277 € - 0,3468 € 4000 Na sklade
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
Polyetylén LD
11.4 mm
1
0,1298 € - 0,2512 € 3850 Na sklade
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
Polyetylén LD
14.7 mm
1
  • z/zo 4
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 7.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287408

Cenové rozpätie
0,0386 € - 0,0323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 6.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287392

Cenové rozpätie
0,0386 € - 0,0323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 5.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287385

Cenové rozpätie
0,0386 € - 0,0323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 10.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287439

Cenové rozpätie
0,0772 € - 0,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 8.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287415

Cenové rozpätie
0,0464 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 12.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287453

Cenové rozpätie
0,0772 € - 0,065 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 11.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287446

Cenové rozpätie
0,0772 € - 0,065 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.0 mm 9.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287422

Cenové rozpätie
0,0464 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 18.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287514

Cenové rozpätie
0,1157 € - 0,0976 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 14.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287484

Cenové rozpätie
0,085 € - 0,0715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 25.4 mm 26.1 mm Polyetylén LD Oranžová

10152973

Cenové rozpätie
0,3689 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
274 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 31.8 mm 45.9 mm Polyetylén LD Oranžová

10153055

Cenové rozpätie
0,6179 € - 0,3193 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 19.8 mm 15.5 mm Polyetylén LD Oranžová

10152935

Cenové rozpätie
0,2327 € - 0,1201 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 13.5 mm 29.0 mm Polyetylén LD Žltá

10287569

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
228 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 17.5 mm Polyetylén LD Žltá

10287507

Cenové rozpätie
0,1081 € - 0,0908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zátka so stredovým úchytom 24.5 mm 17.8 mm Polyetylén LD Červená

10073162

Cenové rozpätie
0,1727 € - 0,073 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16";1/2"
Zátka so stredovým úchytom 28.6 mm 41.0 mm Polyetylén LD Oranžová

10153048

Cenové rozpätie
0,6589 € - 0,311 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 25.4 mm 27.8 mm Polyetylén LD Oranžová

10152980

Cenové rozpätie
0,4041 € - 0,2105 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 14.3 mm 11.4 mm Polyetylén LD Oranžová

10152904

Cenové rozpätie
0,3468 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zátka so stredovým úchytom 19.1 mm 14.7 mm Polyetylén LD Oranžová

10152928

Cenové rozpätie
0,2512 € - 0,1298 €

Úroveň zásob
3850 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded