Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | h | H | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,082 € - 0,1575 € | 1996 Na sklade |
7/8-14
|
Modrá
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,541 € - 0,9283 € | 27 Na sklade |
1-5/8
|
Žltá
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0941 € - 0,1865 € | 3950 Na sklade |
|
Červená
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1715 € - 0,4539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4
|
Žltá
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0838 € - 0,166 € | 378 Na sklade |
|
Červená
|
|
|
|
|
2
|
||
0,191 € - 0,407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1
|
Žltá
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,2803 € - 0,5446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-1/4
|
Žltá
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1081 € - 0,2137 € | 3014 Na sklade |
1-14
|
Modrá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,107 € - 0,2158 € | 100 Na sklade |
7/8
|
Žltá
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0516 € - 0,1025 € | 750 Na sklade |
|
Červená
|
|
|
|
|
2
|
||
0,0624 € - 0,12 € | 25 Na sklade |
1/2-20
|
Modrá
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0646 € - 0,1283 € | 9000 Na sklade |
9/16-18
|
Modrá
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0662 € - 0,127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/8-18
|
Modrá
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,177 € - 0,5797 € | 950 Na sklade |
5/16
|
Žltá
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1854 € - 0,366 € | 1185 Na sklade |
|
Červená
|
|
|
|
|
2
|
||
0,0832 € - 0,2242 € | 21790 Na sklade |
1/2
|
Žltá
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,2077 € - 0,3133 € | 198 Na sklade |
1-1/16-12
|
Žltá
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0623 € - 0,1236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16-20
|
Modrá
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,1001 € - 0,1936 € | 3500 Na sklade |
13/16
|
Žltá
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0982 € - 0,1906 € | 2804 Na sklade |
3/4
|
Žltá
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku