Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | h | H | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0551 € - 0,0858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1"
|
Červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | 15000 Na sklade |
5/8";7/8"
|
Červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,0351 € - 0,0547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14;9/16"
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | 6000 Na sklade |
3/4"
|
Červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,1032 € - 0,1605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2"
|
Červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | 26500 Na sklade |
1/8";M10
|
Červená
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11/16"
|
Červená
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
0,1359 € - 0,2696 € | 3500 Na sklade |
M24
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrický závit
|
3
|
||
0,1421 € - 0,2814 € | 1809 Na sklade |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,1994 € - 0,3982 € | 556 Na sklade |
M32;1-5/16";1"
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,0861 € - 0,1707 € | 8986 Na sklade |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,1178 € - 0,2333 € | 2540 Na sklade |
M20;1/2" BSP
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Metrický závit
|
3
|
||
0,237 € - 0,4684 € | 1900 Na sklade |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,1305 € - 0,2579 € | 1600 Na sklade |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,0889 € - 0,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,1059 € - 0,2099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Červená
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,0789 € - 0,1516 € | 110 Na sklade |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Červená
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,2719 € - 0,5388 € | 702 Na sklade |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Červená
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
0,1687 € - 0,3396 € | 3900 Na sklade |
M28;1-1/8";7/8"
|
Červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Závit UNF
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku