Menu Hľadať

Zatláčací vypínač - plastový, chránený

Vo výrobe

These spring loaded push-push start/stop switches are rated at 10amp @ 600VAC with finger safe screw terminals. They meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are also oil and watertight. UL/CSA/CE approved.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie usporiadania obvodu Farba Kúpiť
23,0642 € - 51,8611 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO & 1NC
Červená, zelená
21,3211 € - 49,7527 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO & 1NC
Čierna, biela
23,0642 € - 51,8611 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO & 1NC
Čierna, biela
21,3211 € - 49,7527 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO & 1NC
Červená, zelená
17,6398 € - 39,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO & 1NC
Červená, zelená
17,6398 € - 39,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
1NO & 1NC
Čierna, biela
Ručný spínač IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená

10211540

Cenové rozpätie
51,8611 € - 23,0642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ tlačidla
    Predĺžený gombík
  • Farba
    Červená, zelená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Ručný spínač IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Čierna, biela

10212103

Cenové rozpätie
49,7527 € - 21,3211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ tlačidla
    Predĺžený gombík
  • Farba
    Čierna, biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Ručný spínač IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Čierna, biela

10211557

Cenové rozpätie
51,8611 € - 23,0642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ tlačidla
    Predĺžený gombík
  • Farba
    Čierna, biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Ručný spínač IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená

10212097

Cenové rozpätie
49,7527 € - 21,3211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ tlačidla
    Predĺžený gombík
  • Farba
    Červená, zelená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Ručný spínač IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Červená, zelená

10211502

Cenové rozpätie
39,6206 € - 17,6398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ tlačidla
    Predĺžený gombík
  • Farba
    Červená, zelená
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Ručný spínač IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Čierna, biela

10211519

Cenové rozpätie
39,6206 € - 17,6398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ tlačidla
    Predĺžený gombík
  • Farba
    Čierna, biela
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO & 1NC
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65