Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.
Skupina SR: SR5795
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Výška základne | Typ | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2048 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PVC
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gumený doraz s plochou západkou
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0963 € | 7000 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Prírodná
|
0.248 in
6.3 mm
|
Zatláčacia nožička
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0882 € - 0,1852 € | 4500 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stohovací kolík s čapom
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku