Menu Hľadať

Rozperný nit N/A 4.0 mm 7.6 mm (PT)

Zásuvné nity možno použiť na spojenie viacerých plechov dohromady umiestnením nitu do otvoru a zatlačením na hlavu. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10278741

Starý kód produktu:

495202

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,6093 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

609,30 €

1000 x 0,6093 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 17.3 mm
Priemer hlavy 18.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.0 - 7.6 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.3 mm
Tvar hlavy nitu Ploché
Typ/prevedenie nitu Rozperný nit
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás