Dvojdielne zatlačovacie spony majú diely s vonkajším a vnútorným závitom, ktoré držia ploché panely pohromade. Dva nity majú zuby, ktoré sa k sebe navzájom prichytia pre rýchle a jednoduché upevnenie, na oboch stranách zanechávajú hladký vzhľad. Vyrobené z polyamidu 6.6, upevňovací prvok má nízke profily na oboch stranách zostavy.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Tvar hlavy nitu | Výška hlavy | Hrúbka steny | Priemer hlavy | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1617 € - 0,1617 € | 5420 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,1519 € | 21400 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1715 € - 0,1715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,1534 € | 2718 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1938 € - 0,1938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1924 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Nosník
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Nosník
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku