Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dvojdielne zatlačovacie spony majú diely s vonkajším a vnútorným závitom, ktoré držia ploché panely pohromade. Dva nity majú zuby, ktoré sa k sebe navzájom prichytia pre rýchle a jednoduché upevnenie, na oboch stranách zanechávajú hladký vzhľad. Vyrobené z polyamidu 6.6, upevňovací prvok má nízke profily na oboch stranách zostavy.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Tvar hlavy nitu | Výška hlavy | Hrúbka steny | Priemer hlavy | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Nosník
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
0,1938 € - 0,1938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1715 € - 0,1715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1924 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,1519 € | 21400 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,1534 € | 2718 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1617 € - 0,1617 € | 5420 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Nosník
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku