Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

V tejto skupine produktov sú tri typy:

  • Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
  • Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Dodávajú sa v konfiguráciách ako nastaviteľné, dvojité a v predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú extrémne odolné voči korózii, trvácne a pevné.
  • Dlhé lineárne puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Určené pre aplikácie vyžadujúce lineárny pohyb pri dlhých zdvihoch, zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivosť.

Ich konštrukcia umožňuje hladký a presný lineárny pohyb s nízkym trením a minimalizuje opotrebovanie. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kúpiť
52,22 € - 74,60 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
8,02 € - 11,45 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
102,22 € - 146,03 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Double Length
13,78 € - 19,68 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
13,89 € - 19,84 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Double Length
41,46 € - 59,23 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
24,64 € - 35,20 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
17,65 € - 25,21 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
27,38 € - 39,11 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Long Version
15,25 € - 21,78 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
8,83 € - 12,61 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
21,64 € - 30,92 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
34,22 € - 48,88 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Long Version
40,05 € - 57,21 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Long Version
16,69 € - 23,84 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
  • z/zo 3
Lineárne guľové puzdro Closed 60.0 90.0 125.0 Oceľ

20155926

Cenové rozpätie
74,60 € - 52,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    4700.0
  • Static load C0 max. N
    9990.0
  • Hmotnosť g
    2220.0
Lineárne guľové puzdro Closed 12.0 22.0 32.0 Oceľ

20155391

Cenové rozpätie
11,45 € - 8,02 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Hmotnosť g
    41.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 50.0 75.0 192.0 Oceľ

20155889

Cenové rozpätie
146,03 € - 102,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    6080.0
  • Static load C0 max. N
    15900.0
  • Hmotnosť g
    3100.0
Lineárne guľové puzdro Closed 25.0 25.0 40.0 Oceľ

20155681

Cenové rozpätie
19,68 € - 13,78 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Hmotnosť g
    215.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 8.0 16.0 45.0 Oceľ

20156046

Cenové rozpätie
19,84 € - 13,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Hmotnosť g
    31.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155674

Cenové rozpätie
59,23 € - 41,46 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Hmotnosť g
    215.0
Lineárne guľové puzdro Closed 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20155803

Cenové rozpätie
35,20 € - 24,64 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    2150.0
  • Static load C0 max. N
    4010.0
  • Hmotnosť g
    705.0
Lineárne guľové puzdro Closed 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20155766

Cenové rozpätie
25,21 € - 17,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    2740.0
  • Hmotnosť g
    325.0
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 57.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155438

Cenové rozpätie
39,11 € - 27,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Hmotnosť g
    80.0
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155377

Cenové rozpätie
21,78 € - 15,25 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Hmotnosť g
    41.0
Lineárne guľové puzdro Closed 16.0 26.0 36.0 Oceľ

20155490

Cenové rozpätie
12,61 € - 8,83 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Hmotnosť g
    57.0
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155384

Cenové rozpätie
30,92 € - 21,64 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Hmotnosť g
    41.0
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 57.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155445

Cenové rozpätie
48,88 € - 34,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Hmotnosť g
    80.0
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155544

Cenové rozpätie
57,21 € - 40,05 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Hmotnosť g
    145.0
Lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 29.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157340

Cenové rozpätie
23,84 € - 16,69 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Hmotnosť g
    30.0