Free Hanging Hook incorporates a hook with a coiled spring mechanism for easy attachment (tag and ceiling clip not included). Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna dĺžka háčika | Minimálna dĺžka háčika | Celková dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3737 € - 0,4433 € | 26 Na sklade |
55.118 in
1400.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
||
0,3904 € - 0,4657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
51.181 in
1300.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
||
0,4113 € - 0,4866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
98.425 in
2500.0 mm
|
12.598 in
320.0 mm
|
98.425 in
2500.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku