Menu Hľadať

Závesné háčiky - v tvare S

Na sklade

S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.

Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel, and Polysterene

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Priemer drôtu Kúpiť
0,1408 € - 0,1408 € 700 Na sklade
38.0 mm
21.0 mm
0,1519 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
9.5 mm
0,223 € - 0,223 € 245 Na sklade
80.0 mm
16.0 mm
0,1645 € - 0,1645 € 344 Na sklade
48.0 mm
21.0 mm
Voľný závesný háčik 38.0 mm Oceľ

10380291

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    38.0 mm
  • Priemer drôtu
    21.0 mm
  • Materiál háčika
    Oceľ
  • Tvar
    Tvar S
  • Commodity Code
    7326909890
Voľný závesný háčik 39.0 mm Polystyrén

10394373

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    39.0 mm
  • Priemer drôtu
    9.5 mm
  • Materiál háčika
    Polystyrén
  • Tvar
    Tvar S
  • Commodity Code
    3926909790
Voľný závesný háčik 80.0 mm Oceľ

10380116

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,223 €

Úroveň zásob
245 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer drôtu
    16.0 mm
  • Materiál háčika
    Oceľ
  • Tvar
    Tvar S
  • Commodity Code
    7326909890
Voľný závesný háčik 48.0 mm Oceľ

10380307

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
344 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Priemer drôtu
    21.0 mm
  • Materiál háčika
    Oceľ
  • Tvar
    Tvar S
  • Commodity Code
    7326909890