Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10253878 | 0,0641 € - 0,0712 € | 338 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0,0441 € - 0,049 € | 35000 Na sklade |
Skrútený do tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otvorené
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1454 € - 0,1616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otvorené
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,181 € | 343 Na sklade |
Skrútený do tvaru S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otvorené
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0441 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otvorené
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0604 € - 0,0672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otvorené
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1882 € - 0,2091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otvorené
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1861 € - 0,2068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Skrútený do tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otvorené
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0451 € - 0,0501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2309 € - 0,2566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plochý v tvare S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0844 € - 0,0938 € | 1193 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1282 € - 0,1425 € | 25 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,209 € - 0,2323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plochý v tvare S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,095 € | 125 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0943 € - 0,1048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plochý v tvare S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1454 € - 0,1616 € | 110 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0441 € - 0,049 € | 4500 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,041 € - 0,0431 € | 200 Na sklade |
Tvar C, tvar V
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0799 € - 0,084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar C, tvar V
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0467 € - 0,0515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku