Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.
Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.
Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný závitový štandard | D | Rozmery kompatibilného závitu | Farba | Materiál | H | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4504 € - 1,2618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,9522 € - 2,6177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,2359 € - 0,6419 € | 29 Na sklade |
Závity GAS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,1939 € - 0,5313 € | 200 Na sklade |
Závity GAS
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,5322 € - 0,7084 € | 150 Na sklade |
Závity GAS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,2412 € - 0,5876 € | 800 Na sklade |
Závity GAS
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1719 € - 0,4189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,435 € - 0,6767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
0,2841 € - 0,4419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.713 in
18.1 mm
|
2
|
||
0,1036 € - 0,1612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.602 in
15.3 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.575 in
14.6 mm
|
2
|
||
0,2097 € - 0,3262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
0,2043 € - 0,3178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,2983 € - 0,4641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.567 in
39.8 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.665 in
16.9 mm
|
2
|
||
0,2306 € - 0,3588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
1.287 in
32.7 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
0,109 € - 0,1696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.657 in
16.7 mm
|
2
|
||
0,174 € - 0,2707 € | 1350 Na sklade |
Závity GAS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
0,3782 € - 0,5884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
2.902 in
73.7 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku