Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.
Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.
Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný závitový štandard | D | Rozmery kompatibilného závitu | Farba | Materiál | H | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4504 € - 1,2618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,9522 € - 2,6177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,2359 € - 0,6419 € | 29 Na sklade |
Závity GAS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,1939 € - 0,5313 € | 200 Na sklade |
Závity GAS
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,5322 € - 0,7084 € | 150 Na sklade |
Závity GAS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,2412 € - 0,5876 € | 800 Na sklade |
Závity GAS
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1719 € - 0,4189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Biela
|
PA, TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
0,435 € - 0,6767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
0,2841 € - 0,4419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.713 in
18.1 mm
|
2
|
||
0,1036 € - 0,1612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.602 in
15.3 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.575 in
14.6 mm
|
2
|
||
0,2097 € - 0,3262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
0,2043 € - 0,3178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,2983 € - 0,4641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.567 in
39.8 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.665 in
16.9 mm
|
2
|
||
0,2306 € - 0,3588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
1.287 in
32.7 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
0,109 € - 0,1696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.657 in
16.7 mm
|
2
|
||
0,174 € - 0,2707 € | 1350 Na sklade |
Závity GAS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
0,3782 € - 0,5884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
2.902 in
73.7 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku