Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.
Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.
Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný závitový štandard | D | Rozmery kompatibilného závitu | Farba | Materiál | H | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1476 € - 0,2296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
0,1431 € - 0,2227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
1.035 in
26.3 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.717 in
18.2 mm
|
2
|
||
0,0984 € - 0,1531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.563 in
14.3 mm
|
2
|
||
0,3289 € - 0,5117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
2.173 in
55.2 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.665 in
16.9 mm
|
2
|
||
0,1183 € - 0,1841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
0,1733 € - 0,2696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
0,2983 € - 0,4641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.567 in
39.8 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.665 in
16.9 mm
|
2
|
||
0,174 € - 0,2707 € | 1350 Na sklade |
Závity GAS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,3132 € - 0,4873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.965 in
49.9 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.823 in
20.9 mm
|
2
|
||
0,1624 € - 0,2527 € | 5000 Na sklade |
Závity GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,1608 € - 0,2501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
0,1166 € - 0,1814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
0,1274 € - 0,1982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
0,1574 € - 0,2448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,3782 € - 0,5884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
2.902 in
73.7 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
0,1148 € - 0,1786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.642 in
16.3 mm
|
2
|
||
0,1575 € - 0,2451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
1.035 in
26.3 mm
|
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
0.717 in
18.2 mm
|
2
|
||
0,2589 € - 0,4027 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Závity GAS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
0,1937 € - 0,3014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Metrický závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Žltá
|
Polyamid 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku