Menu Hľadať

Závitové zátky s tesnením

Na sklade

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný závitový štandard D Rozmery kompatibilného závitu Farba Materiál H Typ Kúpiť
0,1608 € - 0,2501 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
17.0 mm
Žltá
Polyamid 6
16.5 mm
1
0,1624 € - 0,2527 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
19.0 mm
Žltá
Polyamid 6
17.5 mm
1
0,1906 € - 0,2965 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
31.3 mm
Červená
Polyetylén LD
18.5 mm
2
0,2227 € - 0,3465 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
31.3 mm
Červená
Polyetylén LD
18.4 mm
2
0,2706 € - 0,4209 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
32.3 mm
Červená
Polyetylén LD
17.0 mm
2
0,2043 € - 0,3178 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
24.0 mm
Žltá
Polyamid 6
17.5 mm
1
0,2097 € - 0,3262 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
31.3 mm
Červená
Polyetylén LD
18.5 mm
2
  • z/zo 3
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M12 PA6 Žltá

20597405

Cenové rozpätie
0,2501 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M14 PA6 Žltá

20597412

Cenové rozpätie
0,2527 € - 0,1624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M24 Polyetylén LD Červená

20597740

Cenové rozpätie
0,2965 € - 0,1906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Závity GAS 5/8" Polyetylén LD Červená

20597566

Cenové rozpätie
0,3465 € - 0,2227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Závity GAS 3/4" Polyetylén LD Červená

20597573

Cenové rozpätie
0,4209 € - 0,2706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.3 mm
  • H
    17.0 mm
  • SW1
    31.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M18 PA6 Žltá

20597436

Cenové rozpätie
0,3178 € - 0,2043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M25 Polyetylén LD Červená

20597757

Cenové rozpätie
0,3262 € - 0,2097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
  • Typ
    2