Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montážne prvky ventilátorov k PCB Priechodkové panely

 (3 sady výrobkov)


Modulárny priechodkový panel

Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.

Montážne prvky ventilátorov - elastomérové

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm

Skupina SR: SRFMB

Priechodkové panely

Priechodkové panely možno jednoducho použiť na vloženie a utesnenie káblov s rôznymi priemermi do bezpečného krytu. Uzávery TPE vytvárajú okolo kábla tesniacu membránu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Poistné skrutky držia dosku na mieste (voliteľné upevnenie pomocou skrutiek M5).