Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

IP rated Kovový S kľúčom Štvrťotáčkové západky s jazýčkom

 (6 sady výrobkov)


Štvrťotáčkové západky pružinové mini

Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy

Skupina SR: SR5528

Zámky štvrtotáčkové – pre dvere s väčšou hrúbkou

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Skupina SR: SR5526

Zámky s jazýčkom

Zámky s jazýčkom sú určené na uzamykanie a bezpečný prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočného jazýčka, ktorý sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane.

Tieto zámky umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž bez nástrojov. Môžu sa montovať na dvere s bežnou hrúbkou a sú ideálne pre aplikácie s ľahkými dverami.

V sortimente sú rôzne typy zámkov vrátane hlavného kľúča, s rovnakým kľúčom a s odlišnými kľúčmi.

  • Materiály: nehrdzavejúca oceľ a tlakovo liaty zinok
  • Konečná úprava: práškované, pochrómované a z nehrdzavejúcej ocele
  • Farby: čierna a prírodná (strieborná)

Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Skupina SR: SR5518

Štvrťotáčkové zámky

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007

Štvrťotáčkové zámky - jednoduchá montáž

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.