Ändstycken för gasfjädrar används för att fixera gasfjädern på plats. Det finns tre olika typer av beslag tillgängliga.
Serienummer: SR6481
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Material | Längd, monteringshål till ände | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,2828 kr - 87,1864 kr | 15 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
17,664 kr - 29,0628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
27,7674 kr - 45,4396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6 x 1.0
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
||
75,8181 kr - 128,5477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
||
67,8513 kr - 111,3959 kr | 20 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
45,7268 kr - 76,4105 kr | 32 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
117,201 kr - 117,201 kr | 228 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
23,6321 kr - 38,5742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5 x 0.8
|
Stål
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
||
138,2639 kr - 196,5824 kr | 58 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
20,6733 kr - 33,9123 kr | 40 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
14,7725 kr - 24,2094 kr | 1 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
153,3691 kr - 218,0361 kr | 59 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
112,8949 kr - 188,5845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
40,0839 kr - 65,9383 kr | 18 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stål
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
38,2512 kr - 62,9234 kr | 59 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 – Öppen
|
||
27,7674 kr - 45,4396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8 x 1.25
|
Stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
C1 Clevis låsclips
|
||
23,6321 kr - 38,5742 kr | 3018 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
136,7357 kr - 228,6569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
139,7059 kr - 198,5645 kr | 42 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
77,6184 kr - 129,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 – Extra kraftigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta