Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Parallella pluggar

 (11 Produktserier)


Parallella skyddspluggar PCR

En populär serie av parallella skyddspluggar som erbjuder ett brett skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. tryckmontering pluggen kan enkelt tas bort med sin fläns, vilket ger ett effektivt grepp.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTPCR

Paralella skyddpsluggar PCR

En populär serie av parallella skyddspluggar med en flikdesign. Utformad för effektivt skydd under lagring och transport. Dess primära funktion är att förhindra skador, korrosion, smuts och fukt från att tränga in och kontaminera den interna delen av en komponent. Dessa kontakter har en integrerad flik som möjliggör snabb och enkel borttagning, utan behov av ytterligare verktyg.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTLLPCR

Rörpluggar PCR

Rörpluggar är utformade för att tätt försegla ändarna av pappersrör för att förhindra kontaminering, fukt och skador. Med en tryckmontering design är de lätta att sätta in och ta bort. Ger ett bra skydd för väggtjockleken på poströr. Finns i olika storlekar och designer för att passa olika dimensioner av rör eller rörledningar, samtidigt som de erbjuder en exakt och säker tätning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTFRPCR

Vätskeabsorberande pluggar

Fluid Absorption Pluggar absorberar överflödiga vätskor och hjälper till att förhindra läckage och kontaminering. De arbetar med vatten, olja, bränsle och andra kemikalier. De lämnar inga rester efter sig, till skillnad från traditionella pluggar. Lämplig för metriska och brittiska gängor samt enkla borrhål.Absorberar en mängd olika ämnen med kemisk resistens.Säkrare, enklare och renare än traditionella pluggar eftersom de inte lämnar några rester i gängor eller hål.Den unika utformningen möjliggör snabb och enkel montering och demontering. Material: PP, PE, PP Färg: Gul Serienummer: SR1004

Skyddspluggar för ledade lager – Slutna

Stängd gångjärnsförsedd skyddsplugg ger ett starkt skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Klarar temperaturer från -10 C upp till +110 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Den hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar.
  • Tillhandahålls sluten.
Material: PP Färg: Grå Serienummer: SRF0007

Skyddspluggar för ledade lager – Öppna

Öppnad, gångjärnsförsedd skyddsplugg ger ett hållbart skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Dess öppna mittdesign gör det enkelt att hänga upp den under förvaring och målning. Klarar temperaturer från -30 C upp till +50 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Det hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar. Profilen har ett öppet centrum som ger möjlighet att hänga upp delen vid förvaring och målning.
  • Tillhandahålls öppen.
Material: PP Färg: Grå Serienummer: SRF0008

Skyddspluggar för ledade lager – Ribbade Öppna

Öppnad, gångjärnsförsedd skyddsplugg med räfflad design ger starkt skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Dess öppna mittdesign gör det enkelt att hänga upp den under förvaring och målning. Klarar temperaturer från -10 C upp till +110 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Den hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar. Profilen har ett öppet centrum som ger möjlighet att hänga upp delen vid förvaring och målning.
  • Tillhandahålls öppen.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0016

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, LDPE, PVC, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

USB-DAMMSKYDD

Dessa dammskydd är utformade för att skydda USB- och RJ-portar från damm, smuts, skräp och fukt när de inte används. Motståndskraftig mot temperaturer upp till 150 C (302 F).

  • Det förhindrar att damm, smuts, skräp och fukt tränger in i elektriska komponenter.
  • De tål temperaturer på upp till 150 C | 302 F
  • Används för tillämpningar inklusive teknikindustrin och täckkontakter från skrivare, skannrar och andra elektroniska enheter med USB-portar.
Material: Nylon, Silikongummi, Plast, EPDM Färg: Svart, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRF0058