Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Självhäftande tätning

 (3 Produktserier)

Köp ur Essentra Components stora sortiment med självhäftande tätningar, vi lagerför olika typer och material samt för olika användningsområden för att möta många olika projektkrav. Självhäftande tätningar är vanliga produkter och används för att förhindra att tätningen riskerar att glida under tätningsprocessen. Den självhäftande baksidan utnyttjas vanligen för att underlätta inpassning och montering och bidrar så till en prydlig och effektiv installation. Vi lagerför olika självhäftande tätningar, t.ex. tätningslister - används ofta runt dörrar och fönster, och har likheter med våra tätningskanaler. I vårt utbud finns också självhäftande tätningar av EPDM, vanliga utomhus tack vare EPDM-materialets beständighet mot väder, åldrande och olika besvärliga miljöer, medan däremot EMI-tätningar används i tillämpningar som elektronikenheter som kräver skydd.

EMI-tätning

EMI-tätning av polyuretanskum belagt med nickel-koppar-tejp. Tätningarna har fastklämbar profil som ger kantskydd och tätning. Används för metallplåtar och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger extra tätning för kapslingslådor.

  • Minskar strålningsutsläpp från boxar och kapslingar
  • Rejäla brusreduceringsegenskaper 80-90 dB
  • Lågt motstånd 0,8 Ω-cm
  • Självhäftande bas för enkel montering
  • En förpackning innehåller fem packningar på 1 meter.

Tätningslister och tätningstejp - Lågdensitets-PVC

Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.

Serienummer: SR1867 ,SR5561

Tätningslister, självhäftande

‌Levereras i rullar om 20,0 meter. ‌Vidhäftande tätning som är enkel att använda. En av modellerna i sortimentet kan delas längs mitten, och ger då två lika delar på 10,0 meter. Av svart EPDM.

Serienummer: SR5556 ,SR6491