Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Justerare för nivellering

 (5 Produktserier)

Vårt sortiment av ställfötter har viktiga komponenter som är utformade för noggrann positionering och stabilitet i olika tillämpningar. Dessa ställfötter, tillsammans med distanser, utjämnande mellanlägg för kulan och sfäriska brickor, tar itu med specifika inriktnings- och belastningsproblem. Varje komponent är anpassad för branscher som robotteknik, elektronik, fordon och maskiner och spelar en avgörande roll för optimal prestanda och tillförlitlighet.

Typer och tillämpningar

Ställfötter erbjuder finjustering för exakt placering, inriktning eller kalibrering, särskilt i tillämpningar med begränsat utrymme. Ställfötterna säkerställer stabilitet under drift och motstår påverkan av vibrationer, externa tryck eller temperaturvariationer. Det viktiga i utformningen är lutningsmekanismen, som underlättar exakta vinkeljusteringar. De stöder en maximal belastning, tar hänsyn till skruvdragningsmomentet, och används i stor utsträckning inom industrier som elektronik, robotteknik, verktygsmaskiner och medicinsk utrustning.

Distanser överbryggar luckor i tillämpningar, vilket ger viktigt utrymme och justering av komponenter. Utformningen säkerställer optimal prestanda och livslängd genom att fördela belastningarna jämnt, minska stresskoncentrationerna och minimera slitage. De är särskilt fördelaktiga i miljöer med vibrationer eller rörelser och enkla att montera. Används ofta inom sektorer med tung belastning som fordon, industrimaskiner och elektriska apparater.

Utjämnande mellanlägg för kulan är utformade för att motverka ojämna ytor och säkerställa exakt vertikal inriktning. Med en fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp möjliggör dessa nivåfötter enkla justeringar med hjälp av en haknyckel. De går snabbt att montera och är perfekta för tillämpningar med hög belastning, inklusive motorer, maskiner, laboratorieutrustning och tillverkning inom försvarsindustrin.

Sfäriska sätesbrickor har en lätt konvex eller konkav yta och är utformade för att kompensera för felinriktning mellan ytorna när de används med muttrar och bultar. De fördelar belastningarna jämnt, minskar stresskoncentrationerna och förbättrar monteringsstabiliteten. Dessa brickor ger hållbarhet och tillförlitlighet och är perfekta för tillämpningar med hög belastning och dynamisk belastning. Används ofta inom maskiner, byggnadsmontage och fordonssektorer.


Brickor – Sfäriska

Dess sfäriska brickor har en något konvex eller konkav yta. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan de mötande ytorna, och upprätthåller säker anslutning samt förebygger skada på de fästelement eller komponenter de håller fast.

Sprider belastningen och säkerställer enhetlig fördelning av trycket mellan fästelementet och ytan. Eftersom de reagerar på små brister i ytan, förhindras tryckkoncentration, vilket minskar sannolikheten för skada eller fel samt säkerställer att hela montaget förblir stabilt och tillförlitligt.

Brickornas förbättrade förmåga att bära last gör dem lämpliga för tillämpningar med tunga laster eller dynamiska påfrestningar och innebär att montaget blir starkare och håller längre. Därför används de ofta i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.

  • Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor.
  • Det förebygger belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel.
  • Används i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.
Material: Stål Serienummer: SR25100

Distanser

De här distanserna används för att överbrygga mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till. Med dem får man rätt mellanrum passning mot komponenter som kanske inte är helt vinkelräta eller parallella.

De åstadkommer en öppning eller ett avstånd och förbättrar tillämpningens prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Bidrar till jämn fördelning av laster och tryck, minskar risken för påfrestningskoncentration och för tidigt slitage, och är avgörande i tillämpningar med vibrationer eller rörelser.

Lätta att installera och används ofta i tunga tillämpningar, exempelvis där fordon, industriella maskiner och elektriska anordningar ingår.

  • De överbryggar mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till.
  • De bidrar till jämn fördelning av laster och tryck.
  • Används i tillämpningar rörande industrimaskiner och elektriska apparater.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62160

Finjusteringsanordningar

De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.

Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.

  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Utjämnare för mellanlägg till kulor

Dessa utjämnande mellanlägg med kulor (Ball Shim Levellers) har max lutningsvinkel på 4 och är avsedda att kompensera för ojämna ytor. De kan justeras och omjusteras för optimal precision och vertikal inriktning i dina tillämpningar.

Har tre kännetecken: En fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp. Monteringsbulten och basens fina gänga med justering med precision och enkel omjustering med en haknyckel.

Går snabbt och lätt att installera och passar för arbeten med tunga laster, statiska såväl som dynamiska. Används allmänt i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.

  • Max lutningsvinkel på 4 , avsedda att kompensera för ojämna ytor.
  • Har en fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp.
  • Används i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.
Material: Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SR62140