Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Fästelement för paneler

 (2 Produktserier)

I vår utbud fästelement för paneler finns kantbussningar av nylon och muttrar av polyamid för panelgenomföring. Var och en av dessa komponenter är noggrant utformade för underlätta fastsättning av paneler och ge metallplåtar god stabilitet

Kantbussningar

För metallplåtar som är för tunna för håltagning är kantbussningar en hållbar lösning. De fästs vid kanterna på en tunn plåt och är ett bra alternativ till självlåsande insatser.

För att montera;
1. För in i skåran i sidan av panelens öppning
2. Vrid insatsens fjädrande ben mot panelen. Då trycks fjädern ihop och kan passera genom skåran i panelen
3. Benet återgår till sitt normala läge och fäster insatsen i panelen.
Observera: För den invändiga gängan behövs skruvmejsel för montering.

Insatsen kan plockas bort genom att man helt enkelt nyper ihop fjäderbenen och vrider dem.

  • Material: polyamid 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet UL94 V2.

U-muttrar av plast

Ett sortiment U-muttrar som kantmonteras. De glider lätt runt kanten på tunna plåtar och paneler.

De här muttrarna kan vara ett alternativ till gängade insatser och hylsfäste. De finns med olika typer av montering för att passa dina behov, inklusive montering på panelkant, kant mot kant-montering vid hörn och kant mot kant-montering av paneler.

Gängstorlekar: M5 och M6.

  • Material: polyamid (PA)
  • Färg: svart