Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Toggle Clamp Tillbehör

 (4 Produktserier)

Snabbspännare med vridtapp är ett utmärkt alternativ när spännkraften behöver fördelas över större områden och ytor. Välj bland ett antal kåpdiametrar och gängstorlekar för att passa din tillämpning. Ungefär som tryckskruvsmontagen för snabbspännare med vridtapp, är tryckmontage med tätande platt neoprenspets ett alternativ till de originaltryckskruvar som levereras med snabbspännare. Den tåliga tryckskruven av stål är utformad för att minimera märken på ytor och skador på ömtåliga och polerade ytor. Den finns i olika gängstorlekar och gänglängder så vi har säkert rätt komponent för dig. I vårt utbud av tryckskruvsmontage ingår även tryckstycken. Dessa komponenter skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. För att arbetsstycket ska hållas säkert på plats trycks kolven på tryckstycket. Tryckstycksskruvar ger snabb åtspänning, ungefär som snabbspännare, och vi har olika gängstorlekar för att passa ditt projekt. Välj M4, M5, M6, M8, M12 eller M16 och från ett brett utbud av huvudtjocklekar och platta huvuden med spår.

Handtagsgrepp - snabbspännare

Ergonomiska handtagsgrepp ger en säker och bekväm greppyta för vertikala spännhandtag. Dessa tillbehör fungerar som ett skydd vid potentiella klämpunkter.

Slagdämpare

Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.

Tryckskruv med mjuk spets

Snabbspännarskruven med neoprenspets är ett alternativ till den spännarskruv som medföljer snabbspännaren. Spännarskruven i stål är tålig samtidigt som den platta spetsen i neopren minimerar risken för märken på ömtåliga eller polerade ytor.

Tryckskruv med vridtapp

Snabbspännarskruven med vridtapp är perfekt för användning där en större yta behöver spännas fast. Använd den här alternativa spännarskruven när spännkraften behöver fördelas över en större yta än den yta som täcks av den spännarskruv som levereras med snabbspännaren.

Serienummer: SR5457