Att se till att dina tillämpningar är ordentligt åtdragna och alltid sitter ihop kan vara en utmaning. Vi på Essentra Components har ett enormt utbud av muttrar och brickor för standardbehov och särskilda behov med olika materialtyper som platta nylon- och metallbrickor. Vi lagerför även allt från sexkantsmuttrar, kupolmuttrar, vingmuttrar och tumskruvar, ständigt med kvalitet i åtanke. Du kan prova de flesta av våra produkter innan du köper dem, så varför inte beställa ett gratisprov.
Utforska vårt utbud av stavar och skruvar på Essentra Components. Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in. Våra högkvalitativa skruvar ser till att din produkt hålls samman genom rigorös användning som håller vitala komponenter säkert på plats. I vårt utbud av skruvar finns, försänkta, perfekt för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som sticker upp och våra sexkantsskruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. För mer information, se vårt kunskapscenter som är fullt av artiklar och fallstudier inom en mängd branscher och tillämpningar.
Våra nitar och fästelement för möbler har så många möjligheter att de garanterat kommer att uppfylla dina behov för design och tillverkning. För möbeltillämpningar har vi ett helt sortiment som är starkt och lätt att installera såsom möbelkopplingar, fästelement för möbler, möbellås och möbelleder. För mer krävande tillämpningar inom t.ex. fordon och elektronik, erbjuder våra nitar hög temperaturstabilitet och hållbarhet, inklusive plastnitar, nylonnitar, med hullingar och trycknitar. Kan du inte besluta dig för vilken lösning du behöver? Se vårt utbud av guider och tips, konstruktörens guide till fästelement och En snabbguide för att köpa fästelement.
Konstruktion och tillverkning av dina vitvaror, elskåp eller kontorsutrustning och maskiner, kräver förmågan att hantera ledningsförmåga och utrymme. I vårt sortiment finns ett stort utbud av distanser, avsedda som stöd, låsning, distans och guidning i olika tillämpningar. De icke-gängade distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar. De finns i flera olika material och i många olika storlekar.