Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Tätningsprofiler

 (5 Produktserier)

Tätningsprofiler är en mycket viktig komponent som faktiskt används i hela vår omgivning men som vi knappt lägger märke till. Bland typiska användningsområden märks strängpressade dörrtätningar, ramtätningar och fönstertätningar. Tätningarna ska inte bara skydda kanter, utan fungera tätande mot damm, smuts och fukt och dessutom skydda mot vibrationer och buller. I vårt sortiment finns många olika tätningsprofiler, t.ex. tätningskanaler, flippertätningar, glastätningar, i olika material, typer och längder beroende på hur de ska användas.

Flipperpackning

Välj mellan enkla eller dubbla flippertätningar. Den enkla flippern är av EDPM, medan de dubbla har en bärare av hårdgummi för att förbättra greppet mot panelen och en av mjukare gummi för att underlätta kompression. Bägge profilerna är böjliga och kan tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Svart finish och fjädrande metallkärna. ‌Levereras i rullar om 20,0 meter.

Serienummer: SR5554

Glaspackningar

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM, solid Färg: Svart Serienummer:

Kantskydd PVC

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Levereras i rullar på 20 meter.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer:

Packning för rund kabel

Rund ledningstätning med antingen EPDM-skum eller massiv EPDM-profil i en svart finish.

Serienummer: SR6487

Tätningsprofil

Bubbeltätningar av svart EPDM med fjädrande metallkärna. ‌Fastklämbara profiler ger kantskydd och tätning. Böjlig och trycks på för hand snabb och lätt användning. Tätningsprofiler för sido- eller överdelsmontering, finns på rulle om 20,0 eller 10,0 meter.

Serienummer: SR5558 ,SR5559