These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Flänsens ytterdiameter | Med fläns | Totallängd | Diameter på axelhål | Axellängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6858 kr - 4,8833 kr | 145164 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,8744 kr - 12,9122 kr | 6096 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,1077 kr - 6,7074 kr | 68224 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10,9014 kr - 42,4279 kr | 20400 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
6,7505 kr - 13,1851 kr | 5648 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,7308 kr - 9,0342 kr | 144482 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,8438 kr - 5,1562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
34,6863 kr - 62,421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,8744 kr - 9,5226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ja
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,9102 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,9102 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,8582 kr - 7,0234 kr | 1434 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Ja
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
3,9785 kr - 6,4489 kr | 998 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
24,2158 kr - 49,5231 kr | 430 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
17,5945 kr - 53,2001 kr | 480 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
5,8313 kr - 12,8691 kr | 103 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
5,8744 kr - 12,9122 kr | 79 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,8384 kr - 3,0162 kr | 71 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,386 kr - 11,878 kr | 6825 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
5,0413 kr - 8,1581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta