Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Med fläns Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
2,2262 kr - 4,0647 kr Fråga angående leveranstidhär
7.8 mm
12.0 mm
Ja
10.0 mm
6.2 mm
8.0 mm
10,9014 kr - 42,4279 kr 2990 I lager
30.0 mm
37.0 mm
Ja
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
5,2568 kr - 11,6052 kr 56 I lager
20.1 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
27,6772 kr - 56,6041 kr 21648 I lager
46.0 mm
55.0 mm
Ja
46.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
3,9641 kr - 6,4489 kr 396 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
7,0809 kr - 11,6052 kr 36 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
7,2963 kr - 11,9211 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,9677 kr - 3,5763 kr 102552 I lager
8.0 mm
11.0 mm
Ja
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
36,5678 kr - 65,8537 kr 348 I lager
56.0 mm
67.0 mm
Ja
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
49,7817 kr - 72,6474 kr Fråga angående leveranstidhär
68.0 mm
81.0 mm
Ja
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
16,0864 kr - 26,3415 kr 28 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
24,7185 kr - 50,5429 kr 2990 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
58,6005 kr - 85,5165 kr 50 I lager
50.0 mm
58.0 mm
Ja
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
6,7505 kr - 11,0594 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
6,492 kr - 10,5998 kr 103 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
2,6858 kr - 4,8833 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
15.0 mm
Ja
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
3,0736 kr - 6,176 kr 300 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
15,6842 kr - 25,6664 kr 406 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
2,0539 kr - 3,763 kr 18132 I lager
9.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,7091 kr - 3,1311 kr 681600 I lager
9.0 mm
14.7 mm
Ja
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
  • av 12
Lager med fläns 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm Naturfärgad

10049716

Prisintervall
4,0647 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
Lager med fläns 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10050507

Prisintervall
42,4279 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Svart

10050286

Prisintervall
11,6052 kr - 5,2568 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Svart

10050613

Prisintervall
56,6041 kr - 27,6772 kr

Lagernivåer
21648 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10322826

Prisintervall
6,4489 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

10322994

Prisintervall
11,6052 kr - 7,0809 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

10322987

Prisintervall
11,9211 kr - 7,2963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
Lager med fläns 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10049624

Prisintervall
3,5763 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
102552 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Svart

10050637

Prisintervall
65,8537 kr - 36,5678 kr

Lagernivåer
348 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Svart

10050651

Prisintervall
72,6474 kr - 49,7817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Naturfärgad

10323076

Prisintervall
26,3415 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Svart

10179123

Prisintervall
50,5429 kr - 24,7185 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Svart

10179215

Prisintervall
85,5165 kr - 58,6005 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturfärgad

10322918

Prisintervall
11,0594 kr - 6,7505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10322901

Prisintervall
10,5998 kr - 6,492 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Naturfärgad

10049754

Prisintervall
4,8833 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
Lager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Svart

10323151

Prisintervall
6,176 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10323069

Prisintervall
25,6664 kr - 15,6842 kr

Lagernivåer
406 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

10049778

Prisintervall
3,763 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
18132 I lager
Egenskaper
Lager med fläns 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Naturfärgad

10049839

Prisintervall
3,1311 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
681600 I lager
Egenskaper