Meny Sök

Hållringar

I lager

Hållringar fungerar som en axel, som håller komponenter och montage på plats på en slät axel och kan även användas i ett hölje eller hål för engångsanvändning. Populära applikationer inkluderar hållaraxlar.

De installeras i förtillverkade spår på axlar och stift, vilket skapar en axelfunktion och håller fast den specificerade komponenten eller monteringen. Ringdesignen har en kant för enkel montering och demontering.

  • Material: Polyoximetylen (POM)
  • Färg: svart

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Tjocklek Köp
1,2161 kr - 1,6661 kr 13015 I lager
0,8356 kr - 1,1476 kr 5460 I lager
0,5989 kr - 0,5989 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8737 kr - 1,2007 kr 15093 I lager
0,6838 kr - 0,9393 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7586 kr - 1,0441 kr 110594 I lager
1,5029 kr - 1,9389 kr 2363 I lager
0,9115 kr - 1,2524 kr Fråga angående leveranstidhär
Hållring 9.0 mm 18.5 mm POM Svart

10052365

Prisintervall
1,6661 kr - 1,2161 kr

Lagernivåer
13015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Commodity Code
    3926909790
Hållring 5.0 mm 11.0 mm POM Svart

10052334

Prisintervall
1,1476 kr - 0,8356 kr

Lagernivåer
5460 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Commodity Code
    3926909790
Hållring Svart 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303

Prisintervall
0,5989 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Commodity Code
    3926909790
Hållring 6.0 mm 14.0 mm POM Svart

10052341

Prisintervall
1,2007 kr - 0,8737 kr

Lagernivåer
15093 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Commodity Code
    3926909790
Hållring 3.2 mm 7.0 mm POM Svart

10052310

Prisintervall
0,9393 kr - 0,6838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Commodity Code
    3926909790
Hållring 4.0 mm 9.0 mm POM Svart

10052327

Prisintervall
1,0441 kr - 0,7586 kr

Lagernivåer
110594 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Commodity Code
    3926909790
Hållring 12.0 mm 23.0 mm POM Svart

10052372

Prisintervall
1,9389 kr - 1,5029 kr

Lagernivåer
2363 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Commodity Code
    3926909790
Hållring 7.0 mm 14.0 mm POM Svart

10052358

Prisintervall
1,2524 kr - 0,9115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Typ av bricka
    Ringformad låsbricka
  • Commodity Code
    3926909790