Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
107 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
2,9465 kr - 3,3582 kr 285162 I lager
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
21.6 mm
28.5 mm
1,0341 kr - 1,4362 kr 47001 I lager
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 2898 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 794 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 5885 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,9982 kr - 1,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
4.7 mm
16.6 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,9465 kr - 3,374 kr 790 I lager
10.2 mm
4.8 mm
10.2 mm
11.4 mm
2.0 mm
16.4 mm
1,3556 kr - 1,5405 kr 3894 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 1950 I lager
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
19.1 mm
1.6 mm
26.9 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
1,2222 kr - 1,5799 kr 1000 I lager
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
2,9465 kr - 3,374 kr 2999 I lager
10.2 mm
4.7 mm
10.2 mm
5.6 mm
2.0 mm
10.7 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 47080 I lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
4,8115 kr - 4,8115 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
4,483 kr - 5,0057 kr 15 I lager
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
2,4455 kr - 3,0192 kr 11746 I lager
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr Fråga angående leveranstidhär
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
  • av 6
Kabelgenomföring Tryck in 21.6 mm 19.1 mm PA

10038161

Prisintervall
3,3582 kr - 2,9465 kr

Lagernivåer
285162 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Prisintervall
1,4362 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
47001 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.8 mm 11.1 mm PA

10037164

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
2898 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.8 mm 11.1 mm PA

10037201

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
794 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 18.8 mm 11.1 mm PA

10037638

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
5885 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelsäte Tryck in 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Prisintervall
1,8671 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Blind Hole
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Inre höjd
    8.7 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 4.8 mm 7.1 mm PA

10037485

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Side Entry
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 11.4 mm 10.2 mm PA

10037355

Prisintervall
3,374 kr - 2,9465 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Side Entry
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 26.7 mm 11.1 mm PA

10037645

Prisintervall
1,5405 kr - 1,3556 kr

Lagernivåer
3894 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 19.1 mm 11.3 mm PA

10037706

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 9.7 mm 11.1 mm PA

10037225

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Trycks in 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Prisintervall
1,5799 kr - 1,2222 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Trycks in
  • Sadeltyp
    Side Entry
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.5 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 5.7 mm 5.6 mm PA

10037461

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Side Entry
  • Kompatibel håldiameter
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.6 mm
Kabelgenomföring Hullingförsett, med vinge 5.6 mm 10.2 mm PA

10037331

Prisintervall
3,374 kr - 2,9465 kr

Lagernivåer
2999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hullingförsett, med vinge
  • Sadeltyp
    Side Entry
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 26.7 mm 11.1 mm PA

10037263

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
47080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Prisintervall
4,8115 kr - 4,8115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Square
  • Kompatibel håldiameter
    11.3 mm
  • Inre höjd
    11.3 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Prisintervall
5,0057 kr - 4,483 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Round
  • Kompatibel håldiameter
    0.8 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Prisintervall
3,0192 kr - 2,4455 kr

Lagernivåer
11746 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Kompatibel håldiameter
    5.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Tryck in 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Round
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Djup
    6.9 mm