Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,6865 kr - 9,5367 kr | 598 I lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
16,7592 kr - 43,5195 kr | 567 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,0995 kr - 43,9504 kr | 530 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,553 kr - 4,553 kr | 14000 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,711 kr - 4,711 kr | 14675 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
18,0717 kr - 46,8229 kr | 409 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
16,6405 kr - 43,0886 kr | 1170 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
57,8562 kr - 80,4321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,0868 kr - 43,9504 kr | 2716 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
46,8868 kr - 70,3781 kr | 2983 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,2311 kr - 53,2862 kr | 640 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,5947 kr - 56,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,6303 kr - 37,918 kr | 359 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,337 kr - 44,9557 kr | 2672 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
42,6264 kr - 64,0584 kr | 140 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
17,2463 kr - 44,9557 kr | 564 I lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,9066 kr - 48,9774 kr | 4900 I lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
20,2337 kr - 52,5681 kr | 1060 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,7347 kr - 45,9612 kr | 157 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta