Meny Sök

Justerbara gångjärn med vridmoment - Med stiftskruv

I lager

Dessa gångjärn med justerbart vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet kan justeras genom att vrida den inbyggda skruven och gångjärnen finns i olika material, ytbehandlingar och fästen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Total tjocklek Total bredd Avstånd mellan fästhålen Köp
48,1282 kr - 67,3795 kr 418 I lager
8.5 mm
63.5 mm
20.5 mm
58.0 mm
133,5747 kr - 259,6951 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
533,4372 kr - 1 038,7806 kr 150 I lager
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
324,601 kr - 622,8461 kr 534 I lager
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
150,0387 kr - 315,0813 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
56,4467 kr - 66,2128 kr 3 I lager
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
56,4467 kr - 66,2128 kr 9 I lager
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
30,7986 kr - 66,1134 kr 281 I lager
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
30,5107 kr - 65,4955 kr 25194 I lager
6.0 mm
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
536,1604 kr - 1 038,7806 kr 73 I lager
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
228,2261 kr - 452,1289 kr 50 I lager
3.2 mm
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
581,8401 kr - 1 133,1878 kr 100 I lager
4.5 mm
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
20065799 47,9439 kr - 67,1214 kr 196 I lager
6.0 mm
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
67.5 mm
55.0 mm
Friktionsgångjärn 63.5 mm 58.0 mm PA Svart

10094785

Prisintervall
67,3795 kr - 48,1282 kr

Lagernivåer
418 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    4.00 Nm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Total bredd
    58.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
Friktionsgångjärn 65.0 mm 56.0 mm Acetalpolymer Svart

10274811

Prisintervall
259,6951 kr - 133,5747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.3 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    56.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
  • Slutför
    Utan finish
Friktionsgångjärn 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturfärgad

10273661

Prisintervall
1 038,7806 kr - 533,4372 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    5.00 Nm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
Friktionsgångjärn 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Svart

10272534

Prisintervall
622,8461 kr - 324,601 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    5.00 Nm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
Friktionsgångjärn 35.0 mm 30.0 mm Aluminium Svart

10352878

Prisintervall
315,0813 kr - 150,0387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Maximalt vridmoment
    1.00 Nm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Slutför
    Utan finish
Friktionsgångjärn 43.0 mm 36.5 mm POM Svart

10366899

Prisintervall
66,2128 kr - 56,4467 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    43.0 mm
  • Total bredd
    36.5 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
  • Slutför
    Utan finish
Friktionsgångjärn 43.0 mm 36.5 mm POM Vit

10366882

Prisintervall
66,2128 kr - 56,4467 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    43.0 mm
  • Total bredd
    36.5 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
  • Slutför
    Utan finish
Friktionsgångjärn 43.0 mm 36.5 mm Acetalpolymer Vit

10271254

Prisintervall
66,1134 kr - 30,7986 kr

Lagernivåer
281 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    43.0 mm
  • Total bredd
    36.5 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
  • Slutför
    Utan finish
Friktionsgångjärn 43.0 mm 36.5 mm Acetalpolymer Svart

10271247

Prisintervall
65,4955 kr - 30,5107 kr

Lagernivåer
25194 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    43.0 mm
  • Total bredd
    36.5 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
  • Slutför
    Utan finish
Friktionsgångjärn 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturfärgad

10273678

Prisintervall
1 038,7806 kr - 536,1604 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    5.00 Nm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
Friktionsgångjärn 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

10299708

Prisintervall
452,1289 kr - 228,2261 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.2 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
  • Slutför
    Genomskinlig
Friktionsgångjärn 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Svart

10273685

Prisintervall
1 133,1878 kr - 581,8401 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    4.5 mm
  • Maximalt vridmoment
    5.00 Nm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
Friktionsgångjärn 45.0 mm 38.0 mm Nylon Svart

20065799

Prisintervall
67,1214 kr - 47,9439 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Maximalt vridmoment
    0.80 Nm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    Justerbar
Friktionsgångjärn 67.5 mm 55.0 mm Svart

20796686


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximalt vridmoment
    2.5 N
  • Totallängd
    67.5 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Justerbart vridmoment
    2.5N
  • Slutför
    Svart