Meny Sök

Kabelsäten, kantfattning

I lager

Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart, grå och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C


Serienummer: SR1834

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla paneltjocklekar Total bredd Total höjd Köp
2,1252 kr - 2,1958 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
23.2 mm
2,5685 kr - 2,933 kr 17031 I lager
19.8 mm
16.3 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 10921 I lager
26.8 mm
34.8 mm
2,4626 kr - 2,7363 kr 3080 I lager
31.0 mm
19.0 mm
2,5663 kr - 2,9148 kr Fråga angående leveranstidhär
30.4 mm
21.6 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 159940 I lager
20.0 mm
10.0 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 19245 I lager
28.8 mm
24.9 mm
0,8839 kr - 1,2119 kr 2930 I lager
21.6 mm
11.2 mm
10108536 0,9743 kr - 1,2159 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
10.0 mm
0,9743 kr - 1,2159 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
10.0 mm
2,8355 kr - 3,2316 kr Fråga angående leveranstidhär
30.4 mm
21.6 mm
2,2494 kr - 2,5663 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
19.0 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 175 I lager
16.2 mm
6.1 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr Fråga angående leveranstidhär
19.8 mm
16.3 mm
1,3937 kr - 1,3937 kr Fråga angående leveranstidhär
21.6 mm
11.2 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 76 I lager
11.3 mm
6.1 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 1000 I lager
20.0 mm
10.0 mm
2,5685 kr - 2,933 kr 91 I lager
26.8 mm
24.9 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 4500 I lager
20.0 mm
10.0 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 42132 I lager
26.8 mm
24.9 mm
  • av 2
Kabelgenomföring Kantfattning 7.6 mm 16.0 mm PA

10005866

Prisintervall
2,1958 kr - 2,1252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Edge Holding
  • Djup
    6.2 mm
  • Inre höjd
    7.6 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
17031 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    7.4 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 23.1 mm 22.8 mm PA

10013946

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
10921 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    23.1 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Prisintervall
2,7363 kr - 2,4626 kr

Lagernivåer
3080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    12.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 8.5 mm 19.6 mm PA

10009789

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    8.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10005910

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
159940 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 14.7 mm 16.8 mm PA

10013939

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
19245 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    14.7 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.7 mm PA

10005941

Prisintervall
1,2119 kr - 0,8839 kr

Lagernivåer
2930 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Prisintervall
1,2159 kr - 0,9743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Prisintervall
1,2159 kr - 0,9743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 8.5 mm 19.6 mm PA

10009796

Prisintervall
3,2316 kr - 2,8355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    8.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 12.0 mm 19.6 mm PA

10009765

Prisintervall
2,5663 kr - 2,2494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    12.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 5.0 mm 10.0 mm PA

10005903

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    3.6 mm
  • Inre höjd
    5.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 7.4 mm 11.6 mm PA

10013892

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    7.4 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Prisintervall
1,3937 kr - 1,3937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 5.0 mm 5.0 mm PA

10005934

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    3.6 mm
  • Inre höjd
    5.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10005927

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
Kabelsäte Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10005897

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 15.0 mm 16.7 mm PA

10013915

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
42132 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm