Meny Sök

Kabelsäten, kantfattning

I lager

Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart, grå och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C


Serienummer: SR1834

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla paneltjocklekar Total bredd Total höjd Köp
2,5685 kr - 2,933 kr 21978 I lager
26.8 mm
29.0 mm
  • av 2
Kabelgenomföring Kantfattning 23.1 mm 22.9 mm PA

10013953

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
21978 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    23.1 mm