Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kanotformade clips är fästelement till ett lågt pris, utformade för att fungera på samma sätt som en nit eller skruv. Deras utformning gör dem lättare att ta bort än andra nitar. I serien finns olika modeller, inklusive med helt ihåligt ankare och med delvis ihåligt ankare.
De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De är utmärkta för att säkra olika material på plats, t.ex. metall och plast. Verktyg behövs inte för installationen, tryck bara tummen mot det platta, runda huvudet.
Vår serie har god elektrisk isolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. De kan användas i tillämpningar med elektronik, fordon och maskineri. Kanotformade clips förs lätt in i panelhål och passar utmärkt för skyltar och skyltningar som finnas på plats länge. De kan plockas bort och återanvändas tillfälligtvis, men på grund av deras extra stadiga grepp ska de helst användas där de inte behöver bytas så ofta.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Ankarlängd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5413 kr - 1,8692 kr | 7125 I lager |
Naturfärgad
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
1,4542 kr - 1,7584 kr | 865 I lager |
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,9134 kr - 1,2725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,7235 kr - 2,3698 kr | 14449 I lager |
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
1,0671 kr - 1,4937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,0671 kr - 1,4937 kr | 36858 I lager |
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0671 kr - 1,4937 kr | 12426 I lager |
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0671 kr - 1,4937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4542 kr - 1,7584 kr | 893 I lager |
Naturfärgad
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.22 in
5.4 - 5.6 mm
|
||
1,824 kr - 2,5278 kr | 10842 I lager |
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,8294 kr - 3,763 kr | 89616 I lager |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
1,9102 kr - 2,6284 kr | 3482 I lager |
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
1,4542 kr - 1,7584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
1,7742 kr - 2,0277 kr | 3164 I lager |
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
1,2645 kr - 1,529 kr | 2836 I lager |
Naturfärgad
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
1,3644 kr - 1,3644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
1,2645 kr - 1,529 kr | 9798 I lager |
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
0,9134 kr - 1,2725 kr | 4373 I lager |
Naturfärgad
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
2,0539 kr - 2,8582 kr | 212 I lager |
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
1,5413 kr - 1,8692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta