Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
Serienummer: SR5590
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Material | Gångjärnstyp | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,7826 kr - 105,7826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 89,9029 kr - 89,9029 kr | 64 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 101,5254 kr - 101,5254 kr | 28 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 77,6981 kr - 77,6981 kr | 178 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 89,9029 kr - 89,9029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 427,9931 kr - 427,9931 kr | 14 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 254,4819 kr - 254,4819 kr | 38 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 081,0611 kr - 1 081,0611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 177,8465 kr - 177,8465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 895,4581 kr - 895,4581 kr | 33 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 86,4846 kr - 86,4846 kr | 67 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 99,1325 kr - 99,1325 kr | 10 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 373,9301 kr - 517,5504 kr | 497 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 151,4356 kr - 5 820,8451 kr | 10 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 491,1816 kr - 491,1816 kr | 81 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 324,8879 kr - 6 692,4551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 118,8528 kr - 166,3939 kr | 76 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 103,5764 kr - 103,5764 kr | 1 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 77,2435 kr - 108,1409 kr | 156 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta