Meny Sök

Självhäftande, låsande kabelklämma

I lager

Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Maximal kompatibel kabeldiameter Basens längd Köp
4,7192 kr - 8,3585 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
3,7692 kr - 6,7151 kr 1152 I lager
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
4,5942 kr - 4,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
10245880 4,2411 kr - 7,5481 kr 14950 I lager
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
6,1267 kr - 10,9049 kr 37180 I lager
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
5,1891 kr - 9,2257 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
Kabelklämma Vidhäftande 10.0 mm PA Grå

10245897

Prisintervall
8,3585 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    30 mm
  • Basbredd
    30.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 10.0 mm
Kabelklämma Vidhäftande 7.0 mm PA Grå

10245873

Prisintervall
6,7151 kr - 3,7692 kr

Lagernivåer
1152 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25 mm
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 7.0 mm
Låsbar kabelklämma Vidhäftande 12.7 mm PVC Grå

10010846

Prisintervall
4,5942 kr - 4,5942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
Kabelklämma Vidhäftande 8.0 mm PA Grå

10245880

Prisintervall
7,5481 kr - 4,2411 kr

Lagernivåer
14950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25 mm
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 8.0 mm
Kabelklämma Vidhäftande 18.0 mm PA Grå

10245910

Prisintervall
10,9049 kr - 6,1267 kr

Lagernivåer
37180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    30 mm
  • Basbredd
    30.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 18.0 mm
Kabelklämma Vidhäftande 14.0 mm PA Grå

10245903

Prisintervall
9,2257 kr - 5,1891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    30 mm
  • Basbredd
    30.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 14.0 mm