Meny Sök

UTSTÖTARE FÖR KRETSKORT

I lager

Utstötare för kretskort underlättar montering och demontering av kretskort. Hävstångseffekten mot ett stativ eller chassit lösgör kortet. Förhindra onödiga påfrestningar och skydda komponenter, kretsar och kontakter i stödsystem för kretskort. CBE - Snäpps på plats i 0,109" hål. RCP - Fjäderstift för installation ingår"

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Paneltjocklek Köp
22,5994 kr - 23,0702 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
1.6 mm
17,7388 kr - 17,7388 kr Fråga angående leveranstidhär
24.9 mm
2.4 mm
16,0813 kr - 34,0831 kr Fråga angående leveranstidhär
24.9 mm
1.6 mm
18,0443 kr - 18,1703 kr 2597 I lager
28.6 mm
2.4 mm
24,7041 kr - 24,7041 kr 489 I lager
27.9 mm
1.6 mm
25,8671 kr - 25,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
1.6 mm
39,7869 kr - 39,7869 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
1.6 mm
14,2419 kr - 21,4753 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
1.6 mm
Utstötare för kretskort 31.8 mm 7.4 mm Typ 6 Roll Pin Vit

10427835

Prisintervall
23,0702 kr - 22,5994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Ytterligare hårdvara ingår
    Roll Pin
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Total bredd
    7.4 mm
Utstötare för kretskort 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Roll Pin Vit

10316955

Prisintervall
17,7388 kr - 17,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Ytterligare hårdvara ingår
    Roll Pin
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    24.9 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
Utstötare för kretskort 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Roll Pin Vit

10316948

Prisintervall
34,0831 kr - 16,0813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Ytterligare hårdvara ingår
    Roll Pin
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    24.9 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
Utstötare för kretskort 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Roll Pin Vit

10316894

Prisintervall
18,1703 kr - 18,0443 kr

Lagernivåer
2597 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Ytterligare hårdvara ingår
    Roll Pin
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Utstötare för kretskort 27.9 mm 6.4 mm Typ 3 Roll Pin Vit

10112489

Prisintervall
24,7041 kr - 24,7041 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Ytterligare hårdvara ingår
    Roll Pin
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    27.9 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
Utstötare för kretskort 38.1 mm 7.9 mm Typ 5 Roll Pin Vit

10316931

Prisintervall
25,8671 kr - 25,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Ytterligare hårdvara ingår
    Roll Pin
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Total bredd
    7.9 mm
Utstötare för kretskort 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 Roll Pin Vit

10316924

Prisintervall
39,7869 kr - 39,7869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Ytterligare hårdvara ingår
    Roll Pin
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
Utstötare för kretskort 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Roll Pin Vit

10316863

Prisintervall
21,4753 kr - 14,2419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Ytterligare hårdvara ingår
    Roll Pin
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Total bredd
    9.5 mm