Menu Search

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

มีในสต็อก

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน สี ความสูงภายใน สั่งซื้อ
19.93 ฿ - 22.0849 ฿ 6349 มีในสต็อก
31.6 mm
Natural
9.0 mm
71.1581 ฿ - 78.8499 ฿ 205 มีในสต็อก
63.2 mm
Natural
9.1 mm
32.5875 ฿ - 36.1122 ฿ 137 มีในสต็อก
31.5 mm
Natural
7.7 mm
36.429 ฿ - 40.3686 ฿ 5120 มีในสต็อก
63.2 mm
Natural
9.1 mm
74.9281 ฿ - 83.0259 ฿ 375 มีในสต็อก
64.6 mm
Natural
15.0 mm
22.9326 ฿ - 25.4088 ฿ 13384 มีในสต็อก
31.5 mm
Natural
7.7 mm
93.9345 ฿ - 104.0802 ฿ 258 มีในสต็อก
64.6 mm
Natural
15.0 mm
23.6599 ฿ - 26.2119 ฿ 3251 มีในสต็อก
39.3 mm
Natural
9.3 mm
33.8948 ฿ - 37.5488 ฿ 736 มีในสต็อก
39.3 mm
Natural
9.3 mm
32.6545 ฿ - 36.1836 ฿ 7391 มีในสต็อก
31.6 mm
Natural
9.0 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.0 mm | 0.354 in ; 31.6 mm | 1.244 in

FCW-30-01

ช่วงราคา
22.0849 ฿ - 19.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    45.5 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.1 mm | 0.358 in ; 63.2 mm | 2.488 in

FCW-50-19

ช่วงราคา
78.8499 ฿ - 71.1581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    77.2 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 7.7 mm | 0.303 in ; 31.5 mm | 1.24 in

FCW-29-19

ช่วงราคา
36.1122 ฿ - 32.5875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    45.1 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.1 mm | 0.358 in ; 63.2 mm | 2.488 in

FCW-50-01

ช่วงราคา
40.3686 ฿ - 36.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    77.2 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 15.0 mm | 0.591 in ; 64.6 mm | 2.543 in

FCW-50H-01

ช่วงราคา
83.0259 ฿ - 74.9281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    78.2 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 7.7 mm | 0.303 in ; 31.5 mm | 1.24 in

FCW-29-01

ช่วงราคา
25.4088 ฿ - 22.9326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    45.1 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 15.0 mm | 0.591 in ; 64.6 mm | 2.543 in

FCW-50H-19

ช่วงราคา
104.0802 ฿ - 93.9345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    78.2 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.3 mm | 0.366 in ; 39.3 mm | 1.547 in

FCW-40-01

ช่วงราคา
26.2119 ฿ - 23.6599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    53.0 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.3 mm | 0.366 in ; 39.3 mm | 1.547 in

FCW-40-19

ช่วงราคา
37.5488 ฿ - 33.8948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    53.0 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.0 mm | 0.354 in ; 31.6 mm | 1.244 in

FCW-30-19

ช่วงราคา
36.1836 ฿ - 32.6545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7391 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    45.5 mm