ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | วัสดุ | ระยะระหว่างรูยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.546 ฿ - 22.764 ฿ | 57952 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 19.581 ฿ - 21.692 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.062 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 22.476 ฿ - 24.908 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 9.716 ฿ - 10.77 ฿ | 50968 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 42.053 ฿ - 46.596 ฿ | 1065 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 20.894 ฿ - 23.159 ฿ | 376596 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 13.41 ฿ - 14.853 ฿ | 1490 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.063 in
1.6 mm
|
PC
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 5.053 ฿ - 5.601 ฿ | 6263 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
|
ไนลอน 6/6
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 25.734 ฿ - 28.518 ฿ | 2334 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 7.786 ฿ - 8.631 ฿ | 535 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.087 in
2.2 mm
|
PC
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 6.663 ฿ - 7.382 ฿ | 2574 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
|
ไนลอน 6/6
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 25.321 ฿ - 28.058 ฿ | 3547 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 40.74 ฿ - 45.148 ฿ | 161 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 11.382 ฿ - 12.607 ฿ | 545 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.087 in
2.2 mm
|
PC
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 96 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
|
ไนลอน 6/6
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 25.144 ฿ - 27.859 ฿ | 2540 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 14.37 ฿ - 15.92 ฿ | 1563 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 19.066 ฿ - 21.126 ฿ | 9710 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 5.16 ฿ - 5.717 ฿ | 373 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
|
ไนลอน 6/6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 9.164 ฿ - 10.157 ฿ | 54 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
ไนลอน 6/6
|
2 in
50.8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ