Menu Search

แหวนยางรูเปิด

มีในสต็อก

เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
224 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง ประเภท สั่งซื้อ
8.579 ฿ - 9.507 ฿ 1537 มีในสต็อก
PVC
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
22.133 ฿ - 24.518 ฿ 321991 มีในสต็อก
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
1.0 mm
3.925 ฿ - 4.348 ฿ 204488 มีในสต็อก
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
4.00 ฿ - 4.431 ฿ 99425 มีในสต็อก
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.227 ฿ - 9.113 ฿ 3937 มีในสต็อก
UL94 HB
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
4.153 ฿ - 4.608 ฿ 58874 มีในสต็อก
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
8.162 ฿ - 9.039 ฿ 18 มีในสต็อก
PVC
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 508 มีในสต็อก
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
1.944 ฿ - 2.153 ฿ 2227619 มีในสต็อก
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.735 ฿ - 8.566 ฿ 167218 มีในสต็อก
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
1.095 ฿ - 1.216 ฿ 189558 มีในสต็อก
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
2.26 ฿ - 2.506 ฿ 30102 มีในสต็อก
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
1.262 ฿ - 1.397 ฿ 160084 มีในสต็อก
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
2.687 ฿ - 2.979 ฿ 20088 มีในสต็อก
TPE/TPV - PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 10085 มีในสต็อก
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
7.452 ฿ - 8.255 ฿ 5748 มีในสต็อก
UL94 HB
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
1.053 ฿ - 1.165 ฿ 172081 มีในสต็อก
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
2.724 ฿ - 3.016 ฿ 2540 มีในสต็อก
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
64.339 ฿ - 71.29 ฿ 147871 มีในสต็อก
TPR
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
1.183 ฿ - 1.313 ฿ 10057 มีในสต็อก
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
  • จาก 12
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 27.0 mm | 1.063 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

498061

ช่วงราคา
9.507 ฿ - 8.579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.0 mm | 1.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.0 mm | 1.89 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498120

ช่วงราคา
24.518 ฿ - 22.133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
321991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

498101

ช่วงราคา
4.348 ฿ - 3.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204488 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498094

ช่วงราคา
4.431 ฿ - 4.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

HG-17

ช่วงราคา
9.113 ฿ - 8.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

498095

ช่วงราคา
4.608 ฿ - 4.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 27.0 mm | 1.063 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498060

ช่วงราคา
9.039 ฿ - 8.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.1 mm | 0.437 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498069

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

498064

ช่วงราคา
2.153 ฿ - 1.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2227619 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 27.0 mm | 1.063 in ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

498059

ช่วงราคา
8.566 ฿ - 7.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาแผง 0.8 mm | 0.031 in

15060

ช่วงราคา
1.216 ฿ - 1.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV - PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

15083

ช่วงราคา
2.506 ฿ - 2.26 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV - PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

15062

ช่วงราคา
1.397 ฿ - 1.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV - PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15078

ช่วงราคา
2.979 ฿ - 2.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV - PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15080

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV - PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.2 mm | 0.874 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

HG-10

ช่วงราคา
8.255 ฿ - 7.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    18.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.8 mm | 0.543 in ; ความหนาแผง 1.2 mm | 0.047 in

15072

ช่วงราคา
1.165 ฿ - 1.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172081 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV - PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

10881

ช่วงราคา
3.016 ฿ - 2.724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.9 mm | 0.98 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.0 mm | 1.496 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15102

ช่วงราคา
71.29 ฿ - 64.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147871 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    31.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15074

ช่วงราคา
1.313 ฿ - 1.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV - PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C