Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

PVC BSP-Gewinde

 (4 Produktgruppen)


Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – Standard

Flexible Kappen eignen sich für Anwendungen mit und ohne Gewinde und das einzigartige Design sorgt dafür, dass sie auf unterschiedliche Durchmesser passen.

Die zentrale Zuglasche in Verbindung mit dem einzigartigen sternförmigen Design macht die Montage und Demontage schnell und einfach. Sie sind für metrische, UNF- und BSP-Gewindegrößen geeignet.

  • Material: Flexibles Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1072

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Die Maskierungskappen für einfaches Abziehen bieten optimalen Schutz für Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche während des Herstellungsverfahrens.

  • Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.
  • Um eine optimale Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils.
Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Runde Vinyl-Endkappen

Diese runden Vinyl-Endkappen zum Aufschieben sind aus flexiblem PVC hergestellt und können für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden, ohne zu reißen oder zu splittern. Durch die ansprechende glänzende Oberfläche eignet sich dieses Produkt ideal als dekorative Endkappe. Unser Sortiment wird in schwarzen und roten Farboptionen angeboten.



Seriennummer: SR1044