Menü Keresés

Ablakkeret tömítések

Raktáron

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Anyag: EPDM merev Szín: Fekete Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tájolás Keménység Profile Type Teljes magasság Megveszem
33.452,669 Ft - 33.452,669 Ft 1 Raktáron
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
71.390,8874 Ft - 71.390,8874 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
49.435,5906 Ft - 49.435,5906 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
13.752,753 Ft - 13.752,753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Top
70 Shore A
Zipper profile
7.5 mm
42.745,0708 Ft - 42.745,0708 Ft 1 Raktáron
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
86.047,6697 Ft - 86.047,6697 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
Glazing Gasket S profile Oldal 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304679

Ártartomány
33.452 Ft - 33.452 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    16.2 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Anyag
    Solid EPDM
  • Keménység
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Standard profile Felső 21.0 mm Solid EPDM

10304709

Ártartomány
71.390 Ft - 71.390 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    21.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Anyag
    Solid EPDM
  • Keménység
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Standard profile Felső 21.0 mm Solid EPDM

10304693

Ártartomány
49.435 Ft - 49.435 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    21.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Anyag
    Solid EPDM
  • Keménység
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Zipper profile Felső 7.5 mm Solid EPDM

10304723

Ártartomány
13.752 Ft - 13.752 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    7.5 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Anyag
    Solid EPDM
  • Keménység
    70 Shore A
  • Profile Type
    Zipper profile
Glazing Gasket S profile Oldal 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304686

Ártartomány
42.745 Ft - 42.745 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    16.2 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Anyag
    Solid EPDM
  • Keménység
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Standard profile Felső 21.0 mm Solid EPDM

10304716

Ártartomány
86.047 Ft - 86.047 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    21.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Anyag
    Solid EPDM
  • Keménység
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile